Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
069G300612 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Distributer rashladnog sredstva, RD 49, 12 pc, 8 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Distributer rashladnog sredstva, RD 49, 12 pc, 8 mm
069G300612
Oznaka tipa: RD49-C08-B12, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 12, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 8
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|