Ventil za otkazivanje pregrevanja, TEAT 20-20, Prirubnice

068G6067

Opseg temperature [°C]: 90 - 130, Dodaci za proizvod: Prirubnice

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.63 Kilogram
Neto težina 2.1 Kilogram
Zapremina 6.248 Liter
EAN 5702422031253

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Prirubnice
Dužina kapilarne cevi [in] 192 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 5000 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
Grupa tečnosti 1
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Izjednačavanje pritiska Sa internim izjednačavanjem
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. probni pritisak [bar] 30 bar
Maks. probni pritisak [psig] 435 psig
Maks. radni pritisak [bar] 20 bar
Maks. radni pritisak [psig] 290 psig
Materijal tela Liveno gvožđe GGG40.3
Može da se servisira Rezervni delovi za TXV
Naziv proizvoda Ventil za otkazivanje pregrevanja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea TEA/TEAT/TEVA
Nominalni kapacitet R717 [kW] 64 kW
Nominalni kapacitet R717 [TR] 18.3 TR
Odobrenje EAC
Opis proizvoda Termostatski ventil za ubrizgavanje
Opseg temperature [°C] [Max] 130 °C
Opseg temperature [°C] [Min] 90 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 266 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 194 °F
P opseg [ºC] 20 °C
P opseg [ºF] 68 °F
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
SCIP dosije br. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Smer Ravni
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TEAT 20-20
Tip priključka Zavarena prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] Pothlađenje=4K
tevap=4 °C
Veličina priključka (in) 1/2 in
Veličina ulazne konekcije [in] 1/2 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality