Termostatski ekspanzioni ventil, TGE, R22/R407C

067N2008

Opseg temperature [°C]: -25 - 10, MOP tačka [°C]: 15, Kapaciteti dizne [kW]: 38, Kapaciteti dizne [TR]: 11, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.492 Kilogram
Neto težina 0.39 Kilogram
Zapremina 1.739 Liter
EAN 5702428138635

 

Balansirani port [da/ne] Da
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in] 59 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 1500 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
Grupa tečnosti 2
Identični proizvod 067N2028
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni delovi Stezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiska Sa eksternim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW] 38 kW
Kapaciteti dizne [TR] 11 TR
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Maks. radni pritisak [bar] 49 bar
Maks. radni pritisak [psig] 711 psig
Maks. temperatura elementa [°C] 110 °C
Maks. temperatura elementa [°F] 230 °F
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Mesing
MOP tačka [psig] MOP 100
MOP tačka [°C] 15 °C
MOP tačka [°F] 60 °F
Može da se servisira NO
Naziv proizvoda Termostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea TEA/TEAT/TEVA
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
LLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max] 10 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -25 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 50 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -15 °F
Podešavanje pregrevanja Podesivo
Rashladna sredstva R22/R407C
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R22
R407C
SCIP dosije br. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Smer Ravni
Smer protoka Dvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C] 4 °C
Statičko pregrevanje (SS) [°F] 7.2 °F
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TGE
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip konekcije za egalizaciju LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina dizne 11
Veličina egalizacije [in] 1/4 in
Veličina izlaza [in] 1 1/8 in
Veličina ulaza [in] 5/8 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality