Termostatski ekspanzioni ventil, TGE, R22/R407C

067N2004

Opseg temperature [°C]: -25 - 10, MOP tačka [°C]: 15, Kapaciteti dizne [kW]: 20, Kapaciteti dizne [TR]: 6, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.485 Kilogram
Neto težina 0.379 Kilogram
Zapremina 1.739 Liter
EAN 5702428137898

 

Balansirani port [da/ne] Da
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in] 59 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 1500 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
Grupa tečnosti 2
Identični proizvod 067N2024
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni delovi Stezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiska Sa eksternim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW] 20 kW
Kapaciteti dizne [TR] 6 TR
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Maks. radni pritisak [bar] 49 bar
Maks. radni pritisak [psig] 711 psig
Maks. temperatura elementa [°C] 110 °C
Maks. temperatura elementa [°F] 230 °F
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Mesing
MOP tačka [psig] MOP 100
MOP tačka [°C] 15 °C
MOP tačka [°F] 60 °F
Može da se servisira NO
Naziv proizvoda Termostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea TEA/TEAT/TEVA
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
LLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max] 10 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -25 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 50 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -15 °F
Podešavanje pregrevanja Podesivo
Rashladna sredstva R22/R407C
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R22
R407C
SCIP dosije br. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Smer Ravni
Smer protoka Dvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C] 4 °C
Statičko pregrevanje (SS) [°F] 7.2 °F
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TGE
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip konekcije za egalizaciju LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina dizne 6
Veličina egalizacije [in] 1/4 in
Veličina izlaza [in] 7/8 in
Veličina ulaza [in] 1/2 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality