VZL 2 PN16 15/0,25 Prolazni ravni kraj sa sedištem

065Z2070

VZL 2 PN16 15/0,25 Prolazni ravni kraj sa sedištem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.294 Kilogram
Neto težina 0.294 Kilogram
Zapremina 0.624 Liter
EAN 5702421535240

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikaciju Vrela voda
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VZL 2 PN16 15/0,25 Prolazni ravni kraj sa sedištem
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Other valves
Hod [mm] 2.8 mm
Karakteristike protoka Linearno
Kvs vrednosti [m³/h] 0.25 m³/h
Materijal konusa ventila Mesing
Materijal tela ventila Mesing
Materijal vretena ventila Mesing
Materijal zaptivanja EPDM
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 25 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 10
Položaj osovine Normalno zatvoren
Prečnik [mm] 15 mm
Regulacioni odnos 30:1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VZL 2
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka G 1/2
Verzija montaže slobodno

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality