HRB 3 PN10 15/2.5 trokraka slavina Rp1/2

065Z0403

HRB 3 PN10 15/2.5 trokraka slavina Rp1/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.634 Kilogram
Neto težina 0.51 Kilogram
Zapremina 1.238 Liter
EAN 5710104033594

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Aplikacija Grejanje
Broj portova 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] Razdeona aplikacija: 0.02
Mešna aplikacija: 0.05
Description HRB 3 PN10 15/2.5 trokraka slavina Rp1/2
Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max] 1 bar
Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max] 2 bar
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Grupa proizvoda Other valves
Karakteristike protoka S karakteristika
Kvs vrednosti [m³/h] 2.5 m³/h
Materijal konusa ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal rotacionog dela DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal tela ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal zaptivanja EPDM
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea HRB HRE HFE
Nominalni pritisak [bar] 10 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 6
Prečnik [mm] 15 mm
Radni obrtni momenat [Nm] 5 N-m
SCIP dosije br. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 110 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip HRB 3
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka Rp 1/2
Verzija montaže Protok

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality