VMV RAV, PN 16, DN 40, 12 m³/h, Rp 1 1/2, RAV

065F0040

VMV PN16 40/12 Trokraki un. navoj RAV vrat

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.096 Kilogram
Neto težina 2.096 Kilogram
Zapremina 1.654 Liter
EAN 5702420011936

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Curenje na bypass portu maks. [% Kvs] 0.1 %
Description VMV PN16 40/12 Trokraki un. navoj RAV vrat
Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max] 0.2 bar
Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max] 0.2 bar
Dimenzija ventila DN 40
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Mešajući ventil
Funkcija 2 Skretni ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 3.3 mm
Karakteristike protoka Pribl. linearno
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 12 m³/h
Materijal konusa ventila EPDM
Materijal osovine Nerđajući čelik
Materijal sedišta ventila Crvena bronza, br. mat. 2.1096.1 (RG5)
Materijal tela ventila Crvena bronza, br. mat. 2.1096.1 (RG5)
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.2 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 10
Položaj osovine B-AB (normalno otvoren)
Prečnik [mm] 40 mm
Regulacioni odnos 1:30
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VMV RAV
Tip veze sa ventilom RAV
Tipovi priključka unutrašnji navoj
Veličina priključka Rp 1 1/2
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality