Shows 170 product(s)
RAV, PN 10, DN 10, 1.2 m³/h, 0.8 bar, unutrašnji navoj
RAV PN10 10/1,2 Prolazni / 8 un. navoja pod uglom
RAV, PN 10, DN 10, 1.2 m³/h, 0.8 bar, unutrašnji navoj
RAV PN10 10/1,2 Prolazni / 8 un. navoja pravih
RAV, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, 0.8 bar, unutrašnji navoj
RAV PN10 15/1,5 Prolazni / 8 un. navoja pod uglom
RAV, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, 0.8 bar, unutrašnji navoj
RAV PN10 15/1,5 Prolazni / 8 un. navoja pravih
RAV, PN 10, DN 20, 2.3 m³/h, 0.8 bar, unutrašnji navoj
RAV PN10 20/2,3 Prolazni / 8 un. navoja pod uglom
RAV, PN 10, DN 20, 2.3 m³/h, 0.8 bar, unutrašnji navoj
RAV PN10 20/2,3 Prolazni / 8 un. navoja pravih
RAV, PN 10, DN 25, 3.1 m³/h, 0.8 bar, unutrašnji navoj
RAV PN10 25/3,1 Prolazni / 8 un. navoja pod uglom
RAV, PN 10, DN 25, 3.1 m³/h, 0.8 bar, unutrašnji navoj
RAV PN10 25/3,1 Prolazni / 8 un. navoja pravih
RAV, PN 10, DN 15, 2.8 m³/h, 0.2 bar, unutrašnji navoj
RAV PN10 15/2,8 Prolazni / 2 un. navoja pod uglom
RAV, PN 10, DN 15, 2.8 m³/h, 0.2 bar, unutrašnji navoj
RAV PN10 15/2,8 Prolazni / 2 un. navoja prava