VMV RAV, PN 16, DN 25, 6.3 m³/h, Rp 1, RAV

065F0025

VMV PN16 25/6,3 Trokraki un. navoj RAV vrat

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.058 Kilogram
Neto težina 1.058 Kilogram
Zapremina 1.66 Liter
EAN 5702420006154

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Curenje na bypass portu maks. [% Kvs] 0.1 %
Description VMV PN16 25/6,3 Trokraki un. navoj RAV vrat
Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max] 0.3 bar
Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max] 0.3 bar
Dimenzija ventila DN 25
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Mešajući ventil
Funkcija 2 Skretni ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 2.6 mm
Karakteristike protoka Pribl. linearno
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 6.3 m³/h
Materijal konusa ventila EPDM
Materijal osovine Nerđajući čelik
Materijal sedišta ventila Crvena bronza, br. mat. 2.1096.1 (RG5)
Materijal tela ventila Crvena bronza, br. mat. 2.1096.1 (RG5)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea 065F0025
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.3 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 10
Položaj osovine B-AB (normalno otvoren)
Prečnik [mm] 25 mm
Regulacioni odnos 1:30
SCIP dosije br. 0e3a1ca5-2cb3-497b-88b5-0011514d7079
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VMV RAV
Tip veze sa ventilom RAV
Tipovi priključka unutrašnji navoj
Veličina priključka Rp 1
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality