FVF, PN 16, DN 150, Sa čepom, Prirubnica

065B7750

FVF DN150 PN16 sa čepom

Detalji o proizvodu

Bruto težina 66 Kilogram
Neto težina 48 Kilogram
Zapremina 192.192 Liter
EAN 5702421555286

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²] 25
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN150 PN16 sa čepom
Dimenzija DN 150
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Auxiliary Products
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 526 m³/h
Materijal Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG25)
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Odobrenje po standardu DIN EN 1092-2
Označeni proizvod Yes
Prečnik [mm] 150 mm
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 300 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip FVF
Tip hvatača nečistoće Sa čepom
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina mrežice [mm] 1.18 mm
Veličina priključka 150

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality