Nepovratni ventil, NVD 402, PN 10, DN 250, Prirubnica

065B7478

NVD 402 PN10 DN250

Detalji o proizvodu

Bruto težina 109.45 Kilogram
Neto težina 92.2 Kilogram
Zapremina 249.6 Liter
EAN 5710104065731

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni medijum 2 Voda za domaćinstvo
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 402 PN10 DN250
Dimenzija ventila DN 250
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Nepovratni
Grupa proizvoda Butterfly valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa pritiska PN 10
Kvs vrednosti [m³/h] 2010 m³/h
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea 065B7478
Nominalni pritisak [bar] 10 bar
Orijentacija montaže slobodno
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Prečnik [mm] 250 mm
SCIP dosije br. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 100 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip NVD 402
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta rada Bez pomoćne energije
Vrsta ventila Nepovratni ventil

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality