Nepovratni ventil, NVD 402, PN 16, DN 80, Prirubnica

065B7473

NVD 402 PN16 DN80

Detalji o proizvodu

Bruto težina 11.286 Kilogram
Neto težina 11.034 Kilogram
Zapremina 5.6 Liter
EAN 5710104063089

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni medijum 2 Voda za domaćinstvo
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 402 PN16 DN80
Dimenzija ventila DN 80
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Nepovratni
Grupa proizvoda Butterfly valves
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 222 m³/h
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea 065B7473
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Orijentacija montaže slobodno
Označeni proizvod Yes
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Prečnik [mm] 80 mm
SCIP dosije br. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 100 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip NVD 402
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta rada Bez pomoćne energije
Vrsta ventila Nepovratni ventil

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality