Nepovratni ventil, NVD 402, PN 16, DN 65, Prirubnica

065B7472

NVD 402 PN16 DN65

Detalji o proizvodu

Bruto težina 8.8 Kilogram
Neto težina 8.667 Kilogram
Zapremina 4.241 Liter
EAN 5710104063065

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni medijum 2 Voda za domaćinstvo
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 402 PN16 DN65
Dimenzija ventila DN 65
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Nepovratni
Grupa proizvoda Butterfly valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 159 m³/h
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea 065B7472
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Orijentacija montaže slobodno
Označeni proizvod Yes
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Prečnik [mm] 65 mm
SCIP dosije br. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 100 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip NVD 402
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta rada Bez pomoćne energije
Vrsta ventila Nepovratni ventil

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality