Leptir ventili, VFY-WH, PN 16, Ručica, Vafer

065B7351

VFY-WH PN16 DN32/40 CI/SS/EPDM

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.564 Kilogram
Neto težina 2.56 Kilogram
Zapremina 2.678 Liter
EAN 5702421536094

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni medijum 2 Cirkulaciona voda
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFY-WH PN16 DN32/40 CI/SS/EPDM
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Dužina [mm] 32 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Uključeno/isključeno
Grupa proizvoda Butterfly valves
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 62 m³/h
Materijal diska ventila Nerđajući čelik
Materijal lajnera ventila EPDM
Materijal prirubnica Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25)
Materijal tela Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25)
Materijal tela ventila Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25)
Materijal vretena ventila Nerđajući čelik AISI 420
Materijal za plombiranje vretena Nitril/viton/pocinkovani čelik + PTFE
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Odobrenje CE
Odobrenje po standardu PED 97/23/CE, EN 12266-1, kategorija A
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
Orijentacija montaže osim kada je poklopac dole
Označeni proizvod Yes
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Prečnik [mm] 1 mm
Prečnik [mm] [Max] 32 mm
Radni obrtni momenat [Nm] 10 N-m
Stopa curenja [% Kvs] Stopa curenja A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -10 °C
Tip VFY-WH
Tipovi priključka Vafer
Ugao rotacije [°] 90 °
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta prirubnice reduktora F05
Vrsta rada Ručica
Vrsta ventila Koncentrična konstrukcija

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality