VF 3 PN16 100/145 trokraki ventila sa sedištem prirubnički

065B1685

VF 3 PN16 100/145 trokraki ventila sa sedištem prirubnički

Detalji o proizvodu

Bruto težina 38.6 Kilogram
Neto težina 38.6 Kilogram
Zapremina 91.2 Liter
EAN 5702421510933

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikaciju Daljinsko grejanje
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VF 3 PN16 100/145 trokraki ventila sa sedištem prirubnički
Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max] 1.5 bar
Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max] 0.6 bar
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Mešajući ventil
Grupa proizvoda Other valves
Hod [mm] 30 mm
Karakteristike protoka Jednako procentna
Kvs vrednosti [m³/h] 145 m³/h
Materijal konusa ventila Crvena bronza CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Materijal vretena ventila Nerđajući čelik
Materijal zaptivanja EPDM
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea VF 3 PN16 100/145 3-WAY SEATED FLANGE
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 10
Prečnik [mm] 100 mm
Regulacioni odnos 100:1
SCIP dosije br. 857da2cb-c3e1-4a88-9684-c1ee12d216c4
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip VF 3
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality