VFS 2, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, Prirubnica

065B1514

VFS 2 PN25 15/2,5 Prolazni prirubnica sa sedištem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.84 Kilogram
Neto težina 3.62 Kilogram
Zapremina 4.946 Liter
EAN 5702421512760

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni medijum 2 Para
Alternativni VSP za aplikaciju Hladna voda
Aplikacija Para
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VFS 2 PN25 15/2,5 Prolazni prirubnica sa sedištem
Dimenzija ventila DN 15
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 15 mm
Karakteristike protoka Jednako procentna
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 2.5 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik
Materijal tela ventila Elastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 25 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Prečnik [mm] 15 mm
Regulacioni odnos 50:1
SCIP dosije br. 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip VFS 2
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality