VGUF, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, Prirubnica

065B0797

VGUF PN25 32/12,5 Prolazni prirubnica potis/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 8.126 Kilogram
Neto težina 8.126 Kilogram
Zapremina 14.256 Liter
EAN 5702421543795

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Hlađenje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VGUF PN25 32/12,5 Prolazni prirubnica potis/pov
Dimenzija ventila DN 32
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacioni ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 5 mm
Karakteristike protoka Pribl. linearno
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 12.5 m³/h
Materijal konusa ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Elastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Materijal za zaptivanje EPDM
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Normalno zatvoren
Prečnik [mm] 32 mm
Sistem za rasterećenje pritiska Klip
Standard priključka EN 1092-2
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VGUF
Tipovi priključka Prirubnica
Veličina priključka 32
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality