VGU, PN 25, DN 25, 8 m³/h, G 1 1/4 A

065B0793

VGU PN25 25/8 Prolazni raz/pov sa navojem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.049 Kilogram
Neto težina 1.049 Kilogram
Zapremina 1.479 Liter
EAN 5702421543757

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Hlađenje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VGU PN25 25/8 Prolazni raz/pov sa navojem
Dimenzija ventila DN 25
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacioni ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 5 mm
Karakteristike protoka Pribl. linearno
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 8 m³/h
Materijal konusa ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Crvena bronza, br. mat. 2.1096.1 (RG5)
Materijal za zaptivanje EPDM
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 20 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Normalno zatvoren
Prečnik [mm] 25 mm
Sistem za rasterećenje pritiska Klip
Standard priključka ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VGU
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 1 1/4 A
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality