VGS, PN 25, DN 20, 4.5 m³/h, G 1 A

065B0789

VGS PN25 20/4,5 Prolazni raz/pov sa navojem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.412 Kilogram
Neto težina 1.384 Kilogram
Zapremina 1.365 Liter
EAN 5702421543719

 

Alternativni medijum Cirkulaciona voda
Aplikacija Para
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VGS PN25 20/4,5 Prolazni raz/pov sa navojem
Dimenzija ventila DN 20
Dozvoljeni medijumi Para
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacioni ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 5 mm
Karakteristike protoka Pribl. linearno
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 4.5 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4122
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Crvena bronza, br. mat. 2.1096.1 (RG5)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea VGS PN25
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 10 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 20 mm
SCIP dosije br. 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
Sistem za rasterećenje pritiska Mehovi
Standard priključka ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VGS
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 1 A
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality