4-kraki ventil za promenu pravca, STF-0214G3

061L1149

Raspon temperature medijuma [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veličina usisne konekcije [in]: 5/8, Veličina potisne kon. [in]: 1/2, Projektna konfig. Stil: D

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.402 Kilogram
Neto težina 0.401 Kilogram
Zapremina 1.783 Liter
EAN 5702428273909

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda 4-way reversing valves
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW] 6.9 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW] 5.89 kW
Kapacitet R407C pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW] 9.71 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje1)[kW] 8.92 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.1bar(stanje2)[kW] 7.73 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje1)[kW] 12.58 kW
Kapacitet R410A pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW] 10.9 kW
Količina po formatu pakovanja 32 pc
Maks. količina curenja [cm³/min] 1500 cm³/min
Maks. radni pritisak [bar] 45 bar
Materijal procesne konekcije Bakar
MaxOPD [bar] 31 bar
MaxOPD [psig] 450 psig
MinODP [bar] 3.43 bar
MinODP [psi] 50 psi
Naziv proizvoda 4-kraki ventil za promenu pravca
Odobrenje CE
VDE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 55 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 131 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -4 °F
Oznaka tipa STF-0214G3
Poklopac R407C pri Δp:0.2bar(stanje2)[kW] 8.3 kW
Projektna konfig. Stil D
Radni uslovi kapaciteta 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Radni uslovi kapaciteta 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Rashladna sredstva R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -20 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -4 °F
Standard otpora na udar JIS C 60068-2-27
Standard vibracionog testa JIS C 60068-2-6
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip STF
Tip potisne kon. Ženski
Veličina kon. za ispar./kond. [in] 5/8
Veličina kon. za ispar./kond. [mm] 16,03
Veličina potisne kon. [in] 1/2
Veličina potisne kon. [mm] 12.95 mm
Veličina usisne konekcije [in] 5/8
Veličina usisne konekcije [mm] 16.03 mm
Vibraciona stabilnost [m/s²] 19.6 m/s²
Špulna NO

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality