Shows 75 product(s)

061L1143

4-kraki ventil za promenu pravca, STF-0104G3

Raspon temperature medijuma [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina potisne kon. [in]: 5/16, Projektna konfig. Stil: A

061L1144

4-kraki ventil za promenu pravca, STF-0201G3

Raspon temperature medijuma [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veličina usisne konekcije [in]: 1/2, Veličina potisne kon. [in]: 3/8, Projektna konfig. Stil: A

061L1145

4-kraki ventil za promenu pravca, STF-0204G3

Raspon temperature medijuma [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veličina usisne konekcije [in]: 5/8, Veličina potisne kon. [in]: 3/8, Projektna konfig. Stil: D

061L1146

4-kraki ventil za promenu pravca, STF-0205G3

Raspon temperature medijuma [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veličina usisne konekcije [in]: 1/2, Veličina potisne kon. [in]: 5/16, Projektna konfig. Stil: B

061L1147

4-kraki ventil za promenu pravca, STF-0208G3

Raspon temperature medijuma [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veličina usisne konekcije [in]: 5/8, Veličina potisne kon. [in]: 3/8, Projektna konfig. Stil: C

061L1149

4-kraki ventil za promenu pravca, STF-0214G3

Raspon temperature medijuma [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veličina usisne konekcije [in]: 5/8, Veličina potisne kon. [in]: 1/2, Projektna konfig. Stil: D

061L1151

4-kraki ventil za promenu pravca, STF-0306G3

Raspon temperature medijuma [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisne konekcije [in]: 3/4, Veličina potisne kon. [in]: 1/2, Projektna konfig. Stil: E

061L1154

4-kraki ventil za promenu pravca, STF-0409G3

Raspon temperature medijuma [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisne konekcije [in]: 7/8, Veličina potisne kon. [in]: 1/2, Projektna konfig. Stil: B

061L1155

4-kraki ventil za promenu pravca, STF-0413G3

Raspon temperature medijuma [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veličina usisne konekcije [in]: 7/8, Veličina potisne kon. [in]: 5/8, Projektna konfig. Stil: B

Prikaži: