Termostat, CAS1080

060L502066

Opseg temperature [°C]: 70 - 120, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Čvrsti senzor, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.116 Kilogram
Neto težina 1.06 Kilogram
Zapremina 5.087 Liter
EAN 5702423151790

 

Alarmni signal Rastuće
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferencijal (FS) [K] 3 K
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
Dužina kon. za otvor senzora [mm] 75 mm
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
EU RoHS compliance Out of scope
Fabričko podešavanje (FS) [°C] 80 °C
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Isporučeni delovi Džep senzora
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Komentari uz električnu kon. Metalna uvodnica kabla
Konektor za manji otvor ili crevo M 18 x 1.5
Maks. temperatura senzora [°C] 220 °C
Maks. temperatura senzora [°F] 428 °F
Materijal čaure senzora Mesing
Min. dužina kon. za otvor senzora [in] 7 7/8 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm] 200 mm
Može da se servisira NO
Muško/ženska električna kon. Ženski
Naziv proizvoda Termostat
Nazivna vrednost kontakta AC14=0.1 A, 220 V
AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Odobrenje ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Opis proizvoda Termostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -32 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] 70 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 158 °F
SCIP dosije br. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip CAS1080
Tip diferencijala Fiksno (maks. vrednost)
Tip kon. za otvor senzora G
Tip punjenja Apsorpcija
Veličina električne konekcije Pg 13.5
Veličina kon. za otvor senzora 3/4
Veličina senzora (Ø x D) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm] 13 x 63 mm
Vrsta fabričkog podešavanja Namenski
Vrsta senzora Čvrsti senzor

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality