Termostat, CAS181

060L315566

Opseg temperature [°C]: 60 - 150, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.208 Kilogram
Neto težina 1.148 Kilogram
Zapremina 3.684 Liter
EAN 5702423148035

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Deo dužine kapilarne cevi [in] 78 3/4 in
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] 2.5 K
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] 2.5 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F] 2.5 °F
Diferencijal (FS) [K] 2.5 K
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm] 2000 mm
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Isporučeni delovi Komplet zaptivača
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Komentari uz električnu kon. Metalna uvodnica kabla
Konektor za manji otvor ili crevo M 18 x 1.5
Kućište da
Maks. temperatura senzora [°C] 250 °C
Maks. temperatura senzora [°F] 482 °F
Min. dužina kon. za otvor senzora [in] 3 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm] 75 mm
Može da se servisira NO
Muško/ženska električna kon. Ženski
Naziv proizvoda Termostat
Nazivna vrednost kontakta AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Odobrenje ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Opis proizvoda Termostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -32 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] 60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 140 °F
SCIP dosije br. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip CAS181
Tip diferencijala Fiksno
Tip punjenja Apsorpcija
Veličina električne konekcije Pg 13.5
Veličina senzora (Ø x D) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm] 13 x 63 mm
Vrsta senzora Daljinska ampula

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality