Transmiter pritiska, MBS 3000, -1.00 bar - 3.00 bar, -14.50 psi - 43.50 psi

060G6375

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-8531-E3GB04-2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.152 Kilogram
Neto težina 0.135 Kilogram
Zapremina 0.253 Liter
EAN 5702428893213

 

+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 4
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dijafragma ispiranja NO
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Impulsni snaber No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Current
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Ključ specifikacije MBS 3000-8531-E3GB04-2
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] 0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] 32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm] 27 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 24 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi] 348 psi
Maks. vreme reagovanja [ms] 4 ms
Međunarodni broj artikla 5702428893213
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški
Napon napajanja [V] DC [maks] 32 V
Napon napajanja [V] DC [min.] 9 V
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nizak nivo odsecanja 3.6
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -13 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 3 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] -1 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 43.5 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] -14.5 psi
Podes. nulta tačka i opseg NO
Preciznost, maks. +/- FS [%] 1 %
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.5 %
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Referenca jedinice za pritisak Sealed gauge
Samosigurnosno NO
SCIP dosije br. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcije IEC 61076-2-101
Standard konekcije za pritisak DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBS 3000
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije 4 pina
Veličina konekcije za pritisak 1/4
Visok nivo odsecanja 22.4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality