Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
060G5957 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Transmiter pritiska, MBS 3200, 0.00 bar - 4.30 bar, 0.00 psi - 62.35 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Transmiter pritiska, MBS 3200, 0.00 bar - 4.30 bar, 0.00 psi - 62.35 psi Transmiter pritiska, MBS 3200, 0.00 bar - 4.30 bar, 0.00 psi - 62.35 psi](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/611/ID347379675593-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Transmiter pritiska, MBS 3200, 0.00 bar - 4.30 bar, 0.00 psi - 62.35 psi Transmiter pritiska, MBS 3200, 0.00 bar - 4.30 bar, 0.00 psi - 62.35 psi](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/611/ID347379675593-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Transmiter pritiska, MBS 3200, 0.00 bar - 4.30 bar, 0.00 psi - 62.35 psi
060G5957
Električna konekcija: Molex F5556, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3200-DO2G-E5CD22-0