Transmiter pritiska, MBS 3050, 0.00 bar - 35.00 bar, 0.00 psi - 507.50 psi

060G4177

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3050-2536-A1FB04-4

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.169 Kilogram
Neto težina 0.157 Kilogram
Zapremina 0.464 Liter
EAN 5702423143337

 

+ izlaz Pin 3
+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dijafragma ispiranja NO
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Identični proizvod 060G1609
Impulsni snaber Yes
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ratio metric
Ključ specifikacije MBS 3050-2536-A1FB04-4
Količina po formatu pakovanja 14 pc
Komentari uz odobrenje ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] 0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] 32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm] 27 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 100 bar
Maks. vreme reagovanja [ms] 4 ms
Međunarodni broj artikla 5702423143337
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški i ženski
Napomene za konekciju pritiska Specijalni
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nizak nivo odsecanja 4
Odobrenje ATEX
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 35 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 507.5 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Preciznost, maks. +/- FS [%] 1 %
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.3 %
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] 90 %
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [min.] 10 %
Referenca jedinice za pritisak Sealed gauge
Samosigurnosno NO
SCIP dosije br. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcije EN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisak DIN 3852-G
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBS 3050
Tip konekcije za pritisak G
Veličina električne konekcije Pg 9
Veličina konekcije za pritisak 1/4
Visok nivo odsecanja 98

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality