Transmiter pritiska, MBS 3050, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi

060G3720

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3050-3033-A1GB04-2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.178 Kilogram
Neto težina 0.157 Kilogram
Zapremina 0.424 Liter
EAN 5702423194964

 

+ izlaz Pin 3
+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dijafragma ispiranja NO
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Impulsni snaber Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Voltage
Izlazni signal [V] [Max] 5 V
Izlazni signal [V] [Min] 1 V
Ključ specifikacije MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
MBS 3050-3033-A1GB04-2
Količina po formatu pakovanja 14 pc
Komentari uz odobrenje ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] 0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] 32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm] 27 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 400 bar
Maks. vreme reagovanja [ms] 4 ms
Međunarodni broj artikla 5702423194964
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški i ženski
Napon napajanja [V] DC [maks] 32 V
Napon napajanja [V] DC [min.] 9 V
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nizak nivo odsecanja 0.1
Odobrenje ATEX
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 100 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 1450 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Podes. nulta tačka i opseg NO
Preciznost, maks. +/- FS [%] 1 %
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.5 %
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Referenca jedinice za pritisak Sealed gauge
Samosigurnosno NO
SCIP dosije br. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcije EN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisak DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBS 3050
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije Pg 9
Veličina konekcije za pritisak 1/4
Visok nivo odsecanja 5.6

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality