Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
060G3593 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Transmiter pritiska, MBS 3050, 0.00 bar - 500.00 bar, 0.00 psi - 7250.00 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Transmiter pritiska, MBS 3050, 0.00 bar - 500.00 bar, 0.00 psi - 7250.00 psi
060G3593
Električna konekcija: AMP Econoseal, serija J, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3050-3716-G1GB04-2