Transmiter pritiska, MBS 3200, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

060G1878

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Ključ specifikacije: MBS 3200-2631-A1AB08-0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.219 Kilogram
Neto težina 0.186 Kilogram
Zapremina 0.411 Liter
EAN 5702423161133

 

+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 2
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dijafragma ispiranja NO
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Impulsni snaber No
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Current
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Ključ specifikacije MBS 3200-2631-A1AB08-0
Količina po formatu pakovanja 14 pc
Komentari uz odobrenje ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 100 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] 0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 212 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] 32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm] 27 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 100 bar
Maks. vreme reagovanja [ms] 4 ms
Međunarodni broj artikla 5702423161133
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški i ženski
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nizak nivo odsecanja 3.6
Odobrenje ATEX
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 40 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 580 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Podes. nulta tačka i opseg NO
Preciznost, maks. +/- FS [%] 1 %
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.5 %
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Referenca jedinice za pritisak Sealed gauge
Samosigurnosno NO
SCIP dosije br. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcije EN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisak EN 837
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBS 3200
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije Pg 9
Veličina konekcije za pritisak 1/2
Visok nivo odsecanja 22.4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality