Transmiter pritiska, MBS 3050, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.25 psi

060G1797

Električna konekcija: Kabl, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3050-1416-DRGB04-2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.312 Kilogram
Neto težina 0.278 Kilogram
Zapremina 1.268 Liter
EAN 5702423154340

 

+ izlaz Braon
+ snabdevanje Crvena
- zajednička Crna
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dijafragma ispiranja NO
Dužina kabla [in] 118 in
Dužina kabla [m] 3 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Kabl
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Impulsni snaber Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Ratio metric
Ključ specifikacije MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
MBS 3050-1416-DRGB04-2
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Komentari uz električnu kon. Izolovan
Komentari uz odobrenje ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] 0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] 32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm] 27 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 8 bar
Maks. vreme reagovanja [ms] 4 ms
Međunarodni broj artikla 5702423154340
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Napon napajanja [V] DC [maks] 6 V
Napon napajanja [V] DC [min.] 5 V
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nizak nivo odsecanja 4
Odobrenje ATEX
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -22 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 2.5 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 36.25 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Podes. nulta tačka i opseg NO
Preciznost, maks. +/- FS [%] 1 %
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.3 %
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] 90 %
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [min.] 10 %
Referenca jedinice za pritisak Gauge (relative)
Samosigurnosno NO
SCIP dosije br. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard konekcije za pritisak DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBS 3050
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina konekcije za pritisak 1/4
Visok nivo odsecanja 98

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality