Transmiter pritiska, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

060G1777

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3250-3435-E3GB04-1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.158 Kilogram
Neto težina 0.143 Kilogram
Zapremina 0.253 Liter
EAN 5702423154203

 

+ izlaz Pin 2
+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 3
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dijafragma ispiranja NO
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija M12 x 1
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Impulsni snaber Yes
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Voltage
Izlazni signal [V] [Max] 10 V
Izlazni signal [V] [Min] 0 V
Ključ specifikacije MBS 3250-3435-E3GB04-1
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 100 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] 0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 212 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] 32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm] 27 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 600 bar
Maks. vreme reagovanja [ms] 4 ms
Međunarodni broj artikla 5702423154203
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nizak nivo odsecanja 0
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 90 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 194 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -13 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 250 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 3625 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Podes. nulta tačka i opseg NO
Preciznost, maks. +/- FS [%] 1 %
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.5 %
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Referenca jedinice za pritisak Sealed gauge
Samosigurnosno NO
SCIP dosije br. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcije IEC 61076-2-101
Standard konekcije za pritisak DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBS 3250
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije 4 pina
Veličina konekcije za pritisak 1/4
Visok nivo odsecanja 11.5

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality