Transmiter pritiska, MBS 3050, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

060G1685

Električna konekcija: AMP Econoseal, serija J, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3050-2636-G1FB04-4

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.138 Kilogram
Neto težina 0.125 Kilogram
Zapremina 0.251 Liter
EAN 5702423141081

 

+ izlaz Pin 3
+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dijafragma ispiranja NO
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija AMP Econoseal, serija J
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Impulsni snaber Yes
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ratio metric
Ključ specifikacije MBS 3050-2636-G1FB04-4
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Komentari uz električnu kon. Integrisano
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] 0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] 32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm] 27 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 40 bar
Maks. vreme reagovanja [ms] 4 ms
Međunarodni broj artikla 5702423141081
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški
Napomene za konekciju pritiska Specijalni
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Nizak nivo odsecanja 4
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 40 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 580 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Podes. nulta tačka i opseg NO
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] 90 %
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [min.] 10 %
Referenca jedinice za pritisak Sealed gauge
Samosigurnosno NO
SCIP dosije br. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard konekcije za pritisak DIN 3852-G
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBS 3050
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije 3 pina
Veličina konekcije za pritisak 1/4
Visok nivo odsecanja 92

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality