+ izlaz |
Pin 3 |
+ snabdevanje |
Pin 1 |
- zajednička |
Pin 2 |
Autofrettage Pressure |
500 bar |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dijafragma ispiranja |
NO |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električna konekcija |
Angular connector |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda |
Sensors |
Impulsni snaber |
Yes |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izlazni signal |
Voltage |
Izlazni signal [V] [Max] |
10 V |
Izlazni signal [V] [Min] |
0 V |
Ključ specifikacije |
MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 MBS 3050-3235-A1FB04-4 |
Količina po formatu pakovanja |
14 pc |
Komentari uz odobrenje |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] |
80 °C |
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] |
0 °C |
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] |
176 °F |
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] |
32 °F |
Konekcija za pritisak HEX [mm] |
27 mm |
Maks. pritisak preopterećenja [bar] |
400 bar |
Maks. vreme reagovanja [ms] |
4 ms |
Međunarodni broj artikla |
5702423122257 |
Muški/ženski kon. za pritisak |
Muški |
Muško/ženska električna kon. |
Muški i ženski |
Napomene za konekciju pritiska |
Specijalni |
Napon napajanja [V] DC [maks] |
32 V |
Napon napajanja [V] DC [min.] |
15 V |
Naziv proizvoda |
Transmiter pritiska |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea |
AKS/MBS |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP65 |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Nizak nivo odsecanja |
0 |
Odobrenje |
ATEX |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
85 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
185 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
Opseg pritiska [bar] [Max] |
160 bar |
Opseg pritiska [bar] [Min] |
0 bar |
Opseg pritiska [psi] [maks.] |
2320 psi |
Opseg pritiska [psi] [min.] |
0 psi |
Podes. nulta tačka i opseg |
NO |
Preciznost, maks. +/- FS [%] |
0.8 % |
Preciznost, tipična +/- FS [%] |
0.5 % |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] |
85 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] |
-40 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] |
185 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] |
-40 °F |
Referenca jedinice za pritisak |
Sealed gauge |
Samosigurnosno |
NO |
SCIP dosije br. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Standard električne konekcije |
EN 175301-803-A |
Standard konekcije za pritisak |
DIN 3852-G |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
15 V |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
MBS 3050 |
Tip konekcije za pritisak |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veličina električne konekcije |
Pg 9 |
Veličina konekcije za pritisak |
1/4 |
Visok nivo odsecanja |
11.5 |