Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
060G1100 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Transmiter pritiska, MBS 3000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Transmiter pritiska, MBS 3000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
060G1100
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-1631-A1AB04-0
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|