Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
060G1051 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Transmiter pritiska, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Transmiter pritiska, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
060G1051
Tip konekcije za pritisak: NPT, Veličina konekcije za pritisak: 1/4-18, Ključ specifikacije: AKS 3000-D631-A1EC04-0