Presostat, KPR1

060-110766

null: -0.20 - 8.00, Diferencijal [bar]: 0.50 - 1.50, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 15.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.34 Kilogram
Neto težina 0.305 Kilogram
Zapremina 0.57 Liter
EAN 5702428011716

 

Amb. Temp. Napomena 80 °C/176 °F for max 120 min
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferencijal [bar] [maks.] 1.5 bar
Diferencijal [bar] [min.] 0.5 bar
Diferencijal [psi] [maks.] 22 psi
Diferencijal [psi] [min.] 7 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
Električna konekcija Gumena uvodnica kabla
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Količina po formatu pakovanja 36 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. probni pritisak [bar] Pe 18 bar
Maks. probni pritisak [psig] 261 psig
Maks. radni pritisak [bar] 15 bar
Maks. radni pritisak [psig] 218 psig
Može da se servisira NO
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Naziv proizvoda Presostat
Nazivna vrednost kontakta AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) 1
Odobrenje CE
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
Opis proizvoda Presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg regulacije 6 inHg - 116 psig
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 8 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] -0.2 bar
Rashladna sredstva R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Rashladna sredstva bez ulja R134a
R513A
R515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Standard konekcije za pritisak DIN 8906
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip KPR1
Tip konekcije za pritisak Pertlovanje
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije 6-14 mm
Veličina konekcije za pritisak 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality