Ugaoni ventil sa spoljnim upravljanjem, AV210B, G, 1/2, PTFE, Funkcija: NC

042N4403

Materijal tela: Bronza

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.992 Kilogram
Neto težina 0.89 Kilogram
Zapremina 2.122 Liter
EAN 5702423194209

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 6.5 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 16 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Dodaci za proizvod Ext. operat. valve accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija NC
Grupa proizvoda Externally operated valves
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Kv vrednost [m³/h] 5.7 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] 24 bar
Maks. probni pritisak [psig] 348 psig
Maks. radni pritisak [bar] 16 bar
Maks. radni pritisak [psig] 232 psig
Materijal tela Bronza
Može da se servisira Ext. operat. valve spare parts
Naziv proizvoda Ugaoni ventil sa spoljnim upravljanjem
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AV210 bronze
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -22 °F
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.] 10 bar
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.] 4 bar
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [maks.] 145 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [min.] 58 psig
Prečnik kontrolne glave [mm] 50 mm
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 180 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 356 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -22 °F
SCIP dosije br. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip AV210B
Tip priključka G
UK RoHS compliance Out of scope
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Klip (ugao)
Veličina otvora [mm] 15 mm
Veličina priključka (in) 1/2
Zaptivni materijal PTFE
Zatvaranje Uzvodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality