Špulna za solenoid, AC024C, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

042N0823

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.062 Kilogram
Neto težina 0.053 Kilogram
Zapremina 0.087 Liter
EAN 5702423049714

 

Boja Crna
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Pljosnati DIN
Električni konektor 3 x viljuška
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Konekcija špulne Pljosnati DIN
Može da se servisira NO
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] 24 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] 24 V
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv programa delova EV210A
EV220A
EV310A
Naziv proizvoda Špulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Solenoid coils
Nazivna vrednost kućišta IP IP00
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa AC024C
Potrošnja na 50 Hz [VA] 11 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA] 9 VA
Potrošnja[W] 50 Hz 7 W
Potrošnja[W] 60 Hz 7 W
Pričvršćivanje špulne Ručno šrafljenje
Standard električne konekcije EN175301-803
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip AC024C
Veličina aktuatora 9 mm
Veličina električne konekcije 6.3 mm x 0.8 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality