Shows 5 product(s)

042N0821

Špulna za solenoid, AC230C, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

042N0822

Špulna za solenoid, AC240C, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

042N0823

Špulna za solenoid, AC024C, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Prikaži: