Rezervni deo, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z tip špulne B, Utikač kabla

042N0265

Tip: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z tip špulne B, Oznaka tipa: Utikač kabla, Utikač kabla

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.026 Kilogram
Neto težina 0.026 Kilogram
Zapremina 0.056 Liter
EAN 5702423205899

 

Boja LED lampica Crvena
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Solenoid coil accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 100 pc
Kontakti 2 + PE
Korišćeno za proizvod 018F Coil Type B
018Z tip špulne B
042N Coil Type B
Maks. otpor kontakt [miliom] 15 mOhm
Maks. radna struja [A] 16 A
Materijal kontakta CuZn (oplata od Cu/Sn)
Materijal zaptivke NBR
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] DC 230 V
Naziv proizvoda Utikač kabla
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Oblik električne konekcije Oblik A
Odobrenje CE
UKCA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 90 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 194 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa Utikač kabla
Prečnik kabla [in] [maks.] 0.32 in
Prečnik kabla [in] [min.] 0.24 in
Prečnik kabla [mm] [maks] 8 mm
Prečnik kabla [mm] [min.] 6 mm
Standard električne konekcije EN 175301-803
Supply voltage [V] DC 230 V
Tip Spare part
Tip kućišta Prozirno
Tip zaptivke Profilisan
Tolerancija ± 10%
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina provodnika, maks. [mm2] 1.5 mm²

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality