Regulatori za premošćenje toplog gasa, CPCE 12

034N0081

Veličina ulaza[mm]: 12, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Veličina izlaza[mm]: 12.00, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, 0 bar - 6 bar, Maks. radni pritisak [bar]: 28

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.964 Kilogram
Neto težina 0.881 Kilogram
Zapremina 2.347 Liter
EAN 5702422010012

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferencijalni pritisak [bar] 18 bar
Diferencijalni pritisak [psi] 260 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za KV ventile
Dodatne informacije Ubrizgavanje: LG mešač tečnosti i gasa
EU RoHS compliance Out of scope
Fabričko podešavanje [bar] 0.4 bar
Fabričko podešavanje [psig] 5.8 psig
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Maks. probni pritisak [bar] 31 bar
Maks. probni pritisak [psig] 450 psig
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 406 psig
Može da se servisira Rezervni delovi za KV ventile
Naziv datoteke odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvoda Regulatori za premošćenje toplog gasa
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea CPCE
Nominalni kapacitet R134a [TR] 4.3 TR
Nominalni kapacitet R134a [kW] 7.9 kW
Nominalni kapacitet R22 [kW] 17.4 kW
Nominalni kapacitet R22 [TR] 6.2 TR
Nominalni kapacitet R404A/R507 [kW] 16.4 kW
Nominalni kapacitet R404A/R507 [TR] 6.3 TR
Nominalni kapacitet R407C [kW] 19 kW
Nominalni kapacitet R407C [TR] 6.7 TR
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Opseg regulacije [bar] [maks.] 6 bar
Opseg regulacije [bar] [min.] 0 bar
Opseg regulacije [psi] [maks.] 85 psi
Opseg regulacije [psi] [min.] 0 psi
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 85 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 0 psig
Rashladna sredstva R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 140 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -50 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 284 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -58 °F
SCIP dosije br. 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip CPCE 12
Tip izlazne konekcije Pertlovanje
Tip konekcije pilot linije Pertlovanje
Tip ulazne konekcije Pertlovanje
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Veličina izlaza [in] 1/2 in
Veličina izlaza [mm] 12 mm
Veličina kon. pilot linije [in] 7/16 in - 20 UNF
Veličina ulaza [in] 1/2 in
Veličina ulaza [mm] 12 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality