Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
034L0144 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Regulatori za premošćenje toplog gasa, KVC 22
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Regulatori za premošćenje toplog gasa, KVC 22
034L0144
Veličina ulaza[mm]: 22, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza[mm]: 22.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv vrednost [m³/h]: 1.85, Maks. radni pritisak [bar]: 28
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|