Regulatori za premošćenje toplog gasa, KVC 12

034L0141

Veličina ulaza[mm]: 12, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Veličina izlaza[mm]: 12.00, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, 0.2 bar - 6 bar, Kv vrednost [m³/h]: 0.68, Maks. radni pritisak [bar]: 28

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.458 Kilogram
Neto težina 0.395 Kilogram
Zapremina 1.18 Liter
EAN 5702428411509

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.79 gal/min
Dodaci za proizvod NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabričko podešavanje [bar] 2 bar
Fabričko podešavanje [psig] 29 psig
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Indikator smera protoka Ugravirana jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Kv vrednost [m³/h] 0.68 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] 31 bar
Maks. probni pritisak [psig] 450 psig
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 406 psig
Može da se servisira Rezervni delovi za KV ventile
Naziv datoteke odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvoda Regulatori za premošćenje toplog gasa
Nominalni kapacitet R134a [TR] 1.36 TR
Nominalni kapacitet R134a [kW] 4.8 kW
Nominalni kapacitet R22 [kW] 7.6 kW
Nominalni kapacitet R22 [TR] 2.14 TR
Nominalni kapacitet R404A/R507 [kW] 6.9 kW
Nominalni kapacitet R404A/R507 [TR] 2.02 TR
Nominalni kapacitet R407C [kW] 8.4 kW
Nominalni kapacitet R407C [TR] 2.31 TR
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Opseg regulacije [bar] [maks.] 6 bar
Opseg regulacije [bar] [min.] 0.2 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 87 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 3 psig
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P opseg maks. [bar] 2 bar
P opseg maks. [psi] 29 psi
Rashladna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 105 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -45 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 220 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -50 °F
SCIP dosije br. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip KVC 12
Tip izlazne konekcije Pertlovanje
Tip ulazne konekcije Pertlovanje
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina izlaza [in] 1/2 in
Veličina izlaza [mm] 12 mm
Veličina ulaza [in] 1/2 in
Veličina ulaza [mm] 12 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality