Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
034L0029 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Regulator pritiska isparivača, KVP 15
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Regulator pritiska isparivača, KVP 15
034L0029
Veličina ulaza[mm]: 16, Veličina izlaza[mm]: 16.00, Veličina ulaza [in]: 5/8 in, Veličina izlaza [in]: 5/8 in, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 2.5, Maks. radni pritisak [bar]: 18
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|