Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 175L

034G3604

Tip ulazne konekcije: Lem ODF

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.962 Kilogram
Neto težina 1.744 Kilogram
Zapremina 6.248 Liter
EAN 5715162282939

 

Approval file name MH7648
Balansirani port [da/ne] Da
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 11.7 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za koračni ventil
Električna konekcija M12
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fazna induktansa [µH] 85000 μH
Fazna struja (RMS) [mA] 200 mA
Fazna struja (vršna) [mA] 283 mA
Format pakovanja Jedno pakovanje
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Grupa proizvoda Expansion valves
Grupa tečnosti 2
Indikator smera protoka Arrow embossed
Karakteristike protoka Linearno
Kategorija I
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kompatibilni Danfoss kontrolori AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
Kompatibilnost maziva MO
POE
Kv vrednost [m³/h] 10.1 m³/h
Maks. dozvoljeni radni ciklus [%] 100 %
Maks. radna struja [A] 0.5 A
Maks. radni pritisak [bar] 37 bar
Maks. radni pritisak [psig] 536 psig
Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W] 5.5 W
Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W] 6.5 W
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Mesing
MaxOPD [bar] 26 bar
MaxOPD [psi] 377 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 26 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 377 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 26 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 377 psi
Može da se servisira Rezervni delovi za koračni ventil
Muško/ženska električna kon. Muški
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
Naziv datoteke odobrenja MH7648
Naziv proizvoda Elektronski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ETS 175L-500L
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Nominalni kapacitet R134a [TR] 180 TR
Nominalnikapacitet kond., napomena Otvoreno na ceo takt, normalan protok
Nominalni kapacitet R134a [kW] 631 kW
Nominalni kapacitet R404A/R507 [kW] 782 kW
Nominalni kapacitet R404A/R507 [TR] 222 TR
Nominalni kapacitet R407C [kW] 1133 kW
Nominalni kapacitet R407C [TR] 322 TR
Nominalni kapacitet R513A [kW] 703 kW
Nominalni kapacitet R513A [TR] 200 TR
Odobrenje CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL priznato
Opcija ručnog upravljanja AST-G servisni pogon
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Otpor [kOhm] 0.1 kOhm
Rashladna sredstva R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Režim koraka Dvostepeni puni korak
SCIP dosije br. 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
Smer Ravni
Smer protoka Dvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] 70 °C
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] 158 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] -40 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [min.] -40 °C
Tip ETS 175L
Tip izlazne konekcije Lem ODF
Tip motora Dvopolno
Tip ulazne konekcije Lem ODF
Ukupno koraka 3810 (puni korak)
UL evaluated Yes
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Veličina električne konekcije 4 pina
Veličina izlaza [in] 1 1/8 in
Veličina ulaza [in] 1 1/8 in
Vidno staklo NO
Voltage [V] DC 12 V

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality