Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 50

034G1714

Tip ulazne konekcije: Lem ODF, Veličina ulaza [in]: 1 1/8 in, Veličina izlaza [in]: 1 1/8 in

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.776 Kilogram
Neto težina 1.473 Kilogram
Zapremina 6.248 Liter
EAN 5702428826969

 

Balansirani port [da/ne] Da
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za koračni ventil
Električna konekcija M12
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fazna induktansa [µH] 85000 μH
Fazna struja (RMS) [mA] 100 mA
Fazna struja (vršna) [mA] 141 mA
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
Grupa tečnosti 2
Kategorija I
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kompatibilni Danfoss kontrolori EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kompatibilnost maziva MO
POE
Maks. dozvoljeni radni ciklus [%] 100 %
Maks. radni pritisak [bar] 45.5 bar
Maks. radni pritisak [psig] 660 psig
Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W] 5.5 W
Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W] 1.3 W
Materijal priključka Bimetal: čelik/bakar
MaxOPD [bar] 33 bar
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD obrnut protok [bar] 33 bar
MaxOPD obrnut protok [psi] 478.6 psi
Može da se servisira Rezervni delovi za koračni ventil
Muško/ženska električna kon. Muški
Napon [V] DC [maks.] 13.8 V
Napon [V] DC [min.] 11.5 V
Naziv proizvoda Elektronski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ETS 50-100 with sight glass
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Nominalni kapacitet R134a [TR] 48.9 TR
Nominalnikapacitet kond., napomena Otvoreno na ceo takt, normalan protok
Nominalni kapacitet R134a [kW] 170 kW
Nominalni kapacitet R22 [kW] 215 kW
Nominalni kapacitet R22 [TR] 62 TR
Nominalni kapacitet R404A/R507 [kW] 161.4 kW
Nominalni kapacitet R404A/R507 [TR] 46.3 TR
Nominalni kapacitet R407C [kW] 240.5 kW
Nominalni kapacitet R407C [TR] 69.1 TR
Nominalni kapacitet R410A [kW] 262.3 kW
Nominalni kapacitet R410A [TR] 75.7 TR
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Opcija ručnog upravljanja AST-G servisni pogon
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Otpor [kOhm] 0.1 kOhm
Rashladna sredstva R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R744
Režim koraka Dvostepeni puni korak
SCIP dosije br. c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
Smer Ravni
Smer protoka Dvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] 65 °C
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] 150 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] -40 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [min.] -40 °C
Tip ETS 50
Tip izlazne konekcije Lem ODF
Tip motora Dvopolno
Tip ulazne konekcije Lem ODF
Ukupno koraka 2625 (pun korak)
UL evaluated Yes
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Veličina električne konekcije 4 pina
Veličina izlaza [in] 1 1/8 in
Veličina ulaza [in] 1 1/8 in
Vidno staklo Da
Vreme punog hoda [s] [maks.] 17 s
Vreme punog hoda [s] [min.] 8.5 s

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality