Solenoidni ventil, EVUL 4, LEM, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC

032F8204

Materijal tela: Nerđajući čelik, Kv vrednost [m³/h]: 0.5, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.069 Kilogram
Neto težina 0.058 Kilogram
Zapremina 0.38 Liter
EAN 5702428406741

 

Aktuatorski sistem [mm] 9 mm
Ambijentalna temperatura -40 - Coil dependent
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.6 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Količina po formatu pakovanja 40 pc
Kompatibilnost maziva AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Kv vrednost [m³/h] 0.5 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 90 bar
Maks. radni pritisak [psig] 1305 psig
Materijal tela Nerđajući čelik
MinODP [bar] 0.02 bar
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
Može da se servisira NO
Napomena za srednji temp. opseg Defrost max. 130ºC/265ºF
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EVUL
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
UR
Opcija ručnog upravljanja NO
Oznaka tipa Solenoidni ventil, lem
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R600
R600a
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 105 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 221 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
SCIP dosije br. 850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196
Smer Ugaono
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EVUL 4
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaza [in] 1/4 in
Veličina ulaza [in] 1/4 in
Špulna NO

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality