Presostat, CS

031E020266

null: 2.00 - 6.00, Funkcija kontakta: SPST, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Muški/ženski kon. za pritisak: Ženski, Nazivna vrednost kućišta IP: IP43, Maks. radni pritisak [bar]: 6.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.5 Kilogram
Neto težina 0.435 Kilogram
Zapremina 1.219 Liter
EAN 5702423218769

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dif. pri podešavanju maks. opsega [bar] [maks.] 2 bar
Dif. pri podešavanju maks. opsega [bar] [min.] 1 bar
Dif. pri podešavanju min. opsega [bar] [maks.] 1 bar
Dif. pri podešavanju min. opsega [bar] [min.] 0.72 bar
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiska Membrana
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPST
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 30 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe 10 bar
Maks. probni pritisak [psig] 145 psig
Maks. radni pritisak [bar] 6 bar
Maks. radni pritisak [psig] 87 psig
Može da se servisira NO
Muški/ženski kon. za pritisak Ženski
Muško/ženska električna kon. Ženski
Naziv proizvoda Presostat
Nazivna vrednost kontakta AC3=12 A, 400 V
AC3=9 A, 600 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP43
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
Opis proizvoda Presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -4 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 6 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] 2 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 87 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 29 psig
SCIP dosije br. d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip CS
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije Pg 16
Veličina konekcije za pritisak 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality