Solenoid Valves, Ammonia and Fluorinated Refrigerants and CO2 Refrigerants

Shows 11 product(s)

027L3801

Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 15 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10

Veličina konekcije [mm]: 15, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

027L3802

Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 15 mm, Standard priključka: EN 10220

Veličina konekcije [mm]: 15, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

027L3803

Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard priključka: EN 10220

Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

027L3805

Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10

Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

027L3809

Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Nasadni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

027L3811

Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 22 mm, Standard priključka: EN 1254-5

Veličina konekcije [mm]: 22, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

027L3813

Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 22 mm, Standard priključka: ASME B 16.50

Veličina konekcije [mm]: 22, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

027L3826

Ventilska stanica, ICF 20-2-121L, 15 mm, Standard priključka: EN 10220

Veličina konekcije [mm]: 15, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

027L3827

Ventilska stanica, ICF 20-2-121L, 20 mm, Standard priključka: EN 10220

Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

027L3828

Ventilska stanica, ICF 20-2-121L, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10

Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Prikaži: