Ventilska stanica, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Standard priključka: EN 10220

027L3011

Veličina konekcije [mm]: 25, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 52.0, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Detalji o proizvodu

Bruto težina 10.302 Kilogram
Neto težina 9.736 Kilogram
Zapremina 26.426 Liter
EAN 5702428240673

 

Broj bočnih konekcija [kom.] 6 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dodaci za proizvod Dodaci za ICF
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Multifunction valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija II
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 52 bar
Maks. radni pritisak [psig] 754 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Modul 1 Zaustavni ventil
Modul 2 Filter
Modul 3 Solenoidni ventil
Modul 4 Ručno otvaranje
Modul 5 Ručni regulacioni ventil
Modul 6 Zaustavni/nepovratni ventil
Može da se servisira Rezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvoda Ventilska stanica
Obloga površine Zn (TLP)
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
Opis proizvoda Rešenje za kontrolu
Oprema Kapa
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Položaj bočnog porta P2-P4-P5-P7-P9-P10
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Smer Ravni
Standard priključka EN 10220
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip ICF 20-6-2RA
Tip konekcije bočne strane G
Tip modula 1 ICFS 20
Tip modula 2 ICFF 20
Tip modula 3 ICFE 20
Tip modula 4 ICFO 20
Tip modula 5 ICFR 20A
Tip modula 6 ICFN 20
Tip priključka Sučeoni var
Tipski kod ICF ICF-20-6-25DSXFXEXOXRANX62XX
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina konekcije [mm] 25 mm
Veličina konekcije bočne strane [in] 3/8 in
Veličina priključka (in) 1 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality